Trekbout met kogellager

Bestelnr.: AS 4055631

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.

Bestelnr.:
AS 4055631
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Opmerking
Voor bediening met behulp van moersleutels
Trekbout (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,067 kg
Brutogewicht
0,086 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Product omschrijving
AS Spanschroef met kogellager 9,5x50