Trekbout met kogellager

Bestelnr.: AS 4055634

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.

Bestelnr.:
AS 4055634
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Opmerking
Voor bediening met behulp van moersleutels
Trekbout (Ø x L)
19 x 75 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,291 kg
Brutogewicht
0,312 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808942
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Product omschrijving
RAS Trekbout met kogellager 19x75