Hydraulische trekbout

Bestelnr.: AS 4055660

Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels. Voor bediening met behulp van hydraulische stansen.

Bestelnr.:
AS 4055660
Product omschrijving
Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
Levering
Adapters voor hydraulische toepassingen
Opmerking
Voor bediening met behulp van hydraulische ponsen
Hydraulische trekbout Ø
6 mm
19 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,072 kg
Brutogewicht
0,085 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177808959
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Product omschrijving
RAS Hydraulische Trekbout 6/19