Toebehoren voor perforators. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels. Voor bediening met behulp van hydraulische stansen.
- Artikelnummer:
- AS 4055665
- Product omschrijving
- Toebehoren voor plaatpons. Wordt benodigd als verbindend element tussen matrijzen en stempels.
- Voordelen
- Hydraulische trekbout van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal voor hoge belastingen
- Opmerking
- Voor bediening met behulp van hydraulische ponsen
- Hydraulische trekbout Ø
- 11,1 mm
19 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,124 kg
- Brutogewicht
- 0,137 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177809000
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Product omschrijving
- AS Hydr. Spanschroef vr hoge bel 11,1/19