Kerftang

Bestelnr.: AS 4055690

Voor het eenvoudig en snel ponsen van groeven. Bespaart het tijdrovend vijlen van groeven voor de verdraaibeveiliging van drukknoppen, schakelaars en instrumenten. Groeven met afmetingen van 3,2 mm en 4,8 mm zijn mogelijk.

Bestelnr.:
AS 4055690
Product omschrijving
Voor het eenvoudig en snel ponsen van groeven. Bespaart het tijdrovend vijlen van groeven voor de verdraaibeveiliging van drukknoppen, schakelaars en instrumenten. Groeven met afmetingen van 3,2 mm en 4,8 mm zijn mogelijk.
Voordelen
Lange levensduur
Stempel en matrijs van gehard gereedschapsstaal
Eenvoudig ponsen door de grote hefboomoverbrenging
Materiaal
Handgrepen: met kunststofcoating
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,317 kg
Douanetariefnummer
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
RAS Kerftang voor plaatstaal