Railkoperbuig- en ponsinrichting CW 120-S

Bestelnr.: AS 4055700

Die buigunit/gatenpons uit de productserie CW 120-S is geschikt voor het buigen en ponsen van railkoper. Het is mogelijk om zowel ronde als langwerpige gaten te ponsen. De geïntegreerde precisielaser vereenvoudigt het knip- en buigproces. De buigunit/gatenpons is eenvoudig op een werkbank te plaatsen.

Bestelnr.:
AS 4055700
Uitvoering
Elektrische hoekmessen
Lengteaanslag
Spandoorn R10
Buigmatrijs
Product omschrijving
Die buigunit/gatenpons uit de productserie CW 120-S is geschikt voor het buigen en ponsen van railkoper. Het is mogelijk om zowel ronde als langwerpige gaten te ponsen. De buigunit/gatenpons is eenvoudig op een werkbank te plaatsen.
Voordelen
Hoge buig- en ponsnauwkeurigheid
Eenvoudig verwisselen van gereedschap
Materiaaldikte
12 mm
Stansen/materiaalbreedte (max.)
120 mm
Buigen/zijvlaklengte (min.)
50 mm
U-Bend (min.)
100 mm
Z-Bend (min.)
72 mm
Buighoek (max.)
90 °
Opmerking
De zijvlaklengte bij een Z-omzetting is afhankelijk van de materiaaldikte
Buigen (max.)
120 x 12 mm
Stansen (max.)
6,6 x 21,5 mm
Machineafmetingen
Breedte: 700 mm
Hoogte: 410 mm
Diepte: 461 mm
Montagevlak
Breedte: 756 mm
Hoogte: 426 mm
Diepte: 461 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
64,5 kg
Brutogewicht
67,5 kg
Douanetariefnummer
84624900
EAN
4028177920668
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Product omschrijving
AS Koperbuig- en ponsinricht. stationair
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding