Stempel

Artikelnummer: AS 4055740

In combinatie met de matrijzen maken de stempels het ponsen van ronde gaten met diameters van 6,6 mm tot 21,5 mm mogelijk in railkoper.

Artikelnummer:
AS 4055740
Product omschrijving
Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
Diameter
6,6 mm
Material thickness (max.)
5 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,54 kg
Brutogewicht
0,549 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Stempel voor gat 6,6 rond