In combinatie met de matrijzen maken de stempels het ponsen van ronde gaten met diameters van 6,6 mm tot 21,5 mm mogelijk in railkoper.
- Artikelnummer:
- AS 4055741
- Product omschrijving
- Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
- Diameter
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,545 kg
- Brutogewicht
- 0,551 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Product omschrijving
- AS Stempel voor gat 9mm rond