Stempel

Bestelnr.: AS 4055744

In combinatie met de matrijzen maken de stempels het ponsen van ronde gaten met diameters van 6,6 mm tot 21,5 mm mogelijk in railkoper.

Bestelnr.:
AS 4055744
Product omschrijving
Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
Diameter
11,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,557 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920842
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Stempel voor gat 11,5mm rond