- Bestelnr.:
- AS 4055746
- Product omschrijving
- Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
- Diameter
- 14 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,561 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920828
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Product omschrijving
- AS Stempel voor gat 14mm rond