- Artikelnummer:
- AS 4055.747
- Product omschrijving
- Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
- Diameter
- 17,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M16
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,565 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920811
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Product omschrijving
- AS Stempel voor gat 17,5mm rond