Stempel

Bestelnr.: AS 4055750

In combinatie met de matrijzen maken de stempels het ponsen van ronde gaten met diameters van 6,6 mm tot 21,5 mm mogelijk in railkoper.

Bestelnr.:
AS 4055750
Product omschrijving
Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.
Diameter
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,546 kg
Brutogewicht
0,586 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920781
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Stempel voor gat 21,5mm rond