Matrijs

Bestelnr.: AS 4055770

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Bestelnr.:
AS 4055770
Product omschrijving
De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
Diameter
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,288 kg
Brutogewicht
0,328 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920774
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Matrijs, 6,6mm rond