- Bestelnr.:
- AS 4055772
- Product omschrijving
- De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
- Diameter
- 9,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,302 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920750
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Product omschrijving
- AS Matrijs, 9,5mm rond