Matrijs

Bestelnr.: AS 4055774

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Bestelnr.:
AS 4055774
Product omschrijving
De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
Diameter
11,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,279 kg
Brutogewicht
0,32 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920736
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Matrijs, 11,5mm rond