- Artikelnummer:
- AS 4055.775
- Product omschrijving
- De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
- Diameter
- 13,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,256 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920729
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Product omschrijving
- AS Matrijs, 13,5mm rond