Matrijs

Bestelnr.: AS 4055777

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Bestelnr.:
AS 4055777
Product omschrijving
De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
Diameter
17,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,29 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920705
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Matrijs, 17,5mm rond