Matrijs

Bestelnr.: AS 4055779

De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

Bestelnr.:
AS 4055779
Product omschrijving
De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.
Diameter
21 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,245 kg
Brutogewicht
0,286 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177920682
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Product omschrijving
AS Matrijs, 21mm rond