Hydraulische cilinder

Bestelnr.: AS 4055806

De hydraulische cilinder is geschikt voor het aanbrengen van uitsparingen in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

Bestelnr.:
AS 4055806
Uitvoering
Met snelkoppeling
Product omschrijving
De hydraulische cilinder is geschikt voor het aanbrengen van uitsparingen in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.
Voordelen
Flexibele toepassing in de werkplaats
Ergonomische handling
Maakt het moeiteloos aanbrengen van uitsparingen mogelijk
Max. ponsdruk
11 t
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,69 kg
Brutogewicht
2,713 kg
Douanetariefnummer
84661031
EAN
4028177922891
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Product omschrijving
Hydraulische cilinder voor CW 120-M
Documentatie
Handleiding