- Bestelnr.:
- AS 4055807
- Uitvoering
- Dubbelwandig
- Product omschrijving
- De hydraulische slang maakt in combinatie met de hydraulische cilinder het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten mogelijk in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.
- Lengte
- 3 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,606 kg
- Douanetariefnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177922884
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Product omschrijving
- Hydraulische slang voor CW 120-M of pomp
Hydraulische slang
Bestelnr.: AS 4055807
De hydraulische slang maakt in combinatie met de hydraulische cilinder het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten mogelijk in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.