Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.
- Bestelnr.:
- SZ 4114000
- Product omschrijving
- Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Binnenwerkse hoogte
- 210 mm
- Binnenwerkse breedte
- 255 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 400 mm
- Afmetingen
- Diepte: 90 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,639 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177091771
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- SZ Tekeninghouder, voor VX, TS, VX SE, PC, TP-onderdeel, plaatstaal, voor deurbreedte: 400 mm, D: 90 mm
- Documentatie
- Info sheet