Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel

Bestelnr.: SZ 4116500

Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.

Bestelnr.:
SZ 4116500
Product omschrijving
Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Binnenwerkse hoogte
210 mm
Binnenwerkse breedte
455 mm
Geschikt voor deurbreedte
600 mm
Afmetingen
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,733 kg
Brutogewicht
0,86 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177526310
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
SZ Tekeninghouder, voor VX, TS, VX SE, PC, TP-onderdeel, plaatstaal, voor deurbreedte: 600 mm, D: 35 mm
Documentatie
Info sheet