Om tekeningen op te leggen bij het opsporen van storingen en onderhoudswerkzaamheden. Het werkblad kan door het aansluiten van meer segmenten overeenkomstig de deurbreedte worden vergroot. De montage vindt plaats aan het deurverstevigingsprofiel resp. het deurprofiel.
- Bestelnr.:
- PS 4120000
- Product omschrijving
- Om tekeningen op te leggen bij het opsporen van storingen en onderhoudswerkzaamheden. Het werkblad kan door het aansluiten van meer segmenten overeenkomstig de deurbreedte worden vergroot. De montage vindt plaats aan het deurverstevigingsprofiel resp. het deurprofiel.
- Materiaal
- Lessenaar: polypropyleen
Montagebeugels: zinkspuitwerk - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor deurbreedte
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm - Inbouwmogelijkheden
- Dit aantal schemalessenaars moet aan het deurverstevigingsprofiel worden bevestigd
- Deurbreedte 400/500 mm = 1 schemalessenaar
- Deurbreedte 600 mm = 2 schemalessenaars
- Deurbreedte 800 mm = 2 of 3 schemalessenaars
- Deurbreedte 1000 mm = 3 schemalessenaars
- Afmetingen
- Breedte: 210 mm
Hoogte: 365 mm
Diepte: 24 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,84 kg
- Brutogewicht
- 0,86 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- PS Schemalessenaar, voor VX, TS, VX SE, PC, TP, voor deurbreedte: 400 mm
- Documentatie
- Handleiding