Deurschakelaar

Artikelnummer: SZ 4127210

Met inbouwtoebehoren, met of zonder aansluitkabel.

Artikelnummer:
SZ 4127210
Uitvoering
Met kantelhendel voor zwenkramen, zonder aansluitkabel
Mogelijkheden
De bediening van de kantelhendel vindt plaats via het deurprofiel van de plaatstalen deur of bij zichtdeuren via een meegeleverde adapter.
Opmerking
Voor inbouw in VX IT alleen in combinatie met VX-montagebeugels voor deurschakelaar
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
6000 V AC
Nominale isolatiespanning
400 V AC
Inbouwmogelijkheden
Voor TS kasten met ingebouwd zwenkraam, groot
voor standaard- en comfortverlichting
Elektrische aansluiting
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Nominale spanning
400 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 40
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,231 kg
Brutogewicht
0,235 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
SZ Deurschakelaar met kanthendel, zonder aansluitkabel voor TS behuizingen met ingebouwd zwenkraam groot, 24V/125V/240V, 6A, UL
Toelatingen
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding