Voor de opbouw van profielen en montagevlakken onder een schuine stand van 45°. Op kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.
- Bestelnr.:
- TS 4134000
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van profielen en montagevlakken onder een hoek van 45°. Standaard met twee bevestigingsmogelijkheden: Geleidend met de ondergrond of geïsoleerd ten opzichte van het montagevlak.
- Materiaal
- Hoekstukken: zinkspuitwerk
Isolatiestukken: kunststof - Levering
- Hoekstuk
Isolatiestuk
Isolatiemateriaalschroef
2 bevestigingschroeven
Insteekmoer M8 - Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale en verticale VX-chassis
- Aan systeemchassis voor het binnenste montageniveau
- Aan bevestigings- resp. afstandsprofielen
- Aan het snelmontageblok
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer 8800.806 of adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 0,995 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Hoekstuk voor het bevestigen van profielen en montagevlakken onder een hoek van 45°, zinkspuitwerk
- Documentatie
- Info sheet