- Artikelnummer:
- SZ 4138.350
- Uitvoering
- Met deurpositieschakelaar
- Levering
- Standaard verlichting
Lichtbundel
Incl. bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde deurschakelaar
- Nominaal vermogen
- 30 W
- Ballast
- Magnetisch voorschakelapparaat
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding via connector
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Geïntegreerde deurschakelaar
- Ja
- Lichtbundel
- buislamp, sokkel G13
- Beschermklasse
- I (Beschermingsgeleider)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 1000 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 500 V DC/1s
- Inbouwmogelijkheden
- TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
- TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
- SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
- SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
- Afmetingen
- Breedte: 987 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...45 °C
- Contactdozen
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Uitvoering contactdoos
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,78 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177320734
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Standaard verlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 30W 230V 50Hz, 987x117x50 mm BxHxD