- Artikelnummer:
- SZ 4139.140
- Uitvoering
- zonder deurschakelaar
- Levering
- Comfortverlichting
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Incl. bevestigingsmateriaal
- Nominaal vermogen
- 14 W
- Ballast
- EVG met breed spanningsbereik
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding via connector
- Deurschakelaar
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Lichtbundel
- buislamp, sokkel G13
- Beschermklasse
- I (Beschermingsgeleider)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
- Light cover
- Ja
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 500 V DC/1s
- Inbouwmogelijkheden
- TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
- TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
- SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
- SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
- AE, CM, TP: met universele montagebeugel
- AE: met rail voor interieuropbouw
- Afmetingen
- Breedte: 452 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...45 °C
- Contactdozen
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Uitvoering contactdoos
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177092327
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Comfortverlichting, zonder deurschakelaar, met contactdoos geaard, 14W 100-240V 50/60 Hz, 452x117x50 mm BxHxD