Systeemverlichting LED-compact

Artikelnummer: SZ 4140.820

Spanningsvoorziening: 24 V DC

Artikelnummer:
SZ 4140.820
Voordelen
Max. EMC-compatibiliteit.
Beschermd, omdat de bediening in het bereik met lage veiligheidsspanning plaatsvindt.
Energiezuinig.
Onderhoudsarm door de toepassing van LED's.
Aansluiting van deurschakelaar mogelijk.
Mogelijkheden
Geïntegreerde doorgaande bedrading.
Universele bevestigingsmogelijkheden.
Zwenkbare lichtbundel.
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat (halogeenvrij)
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Systeemverlichting LED-compact
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Incl. bevestigingsmateriaal
Mounting distance screws
350 mm
Aansluitmogelijkheden
Voeding via connector
Deurschakelaar
Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel
LED's, koudwit
Beschermklasse
III (SELV)
Schakelaar (type)
Geïntegreerd aan/uit/deurschakelaar
Light cover
Ja
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
magneetbevestiging (toebehoren)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
afhankelijk van de voeding
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
afhankelijk van de voeding
Nominale isolatiespanning
afhankelijk van de voeding
Rated current max DC note
Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère
bij DC
0,08 A
Number of LEDs
20
Mounting distance clip/magnet
275 mm
Inbouwmogelijkheden
Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
Via bevestigingsset met magneten
AE: met rail voor interieuropbouw
Opmerking
Uitsluitend bestemd voor toepassing in kasten en gesloten behuizingen
Bij toepassing met voedingen van de klant dient erop te worden gelet dat deze over de vereiste toelatingen beschikken
Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère
Light cone adjustment
Ja
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Hoogte: 32,8 mm
Diepte: 20,64 mm
Nominale spanning
24 V (DC)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,29 kg
Brutogewicht
0,296 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177630130
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Systeemverlichting LED, 24VDC uitvoering, B=330 mm, 20 LED's, zonder aansluitkabel, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding