- Bestelnr.:
- PS 4157.000
- Inbouwmogelijkheden
- Montagerails 23 x 23 mm
- Montagerail 23 x 73 mm
- montagerail 45 x 88 mm
- Systeemchassis 23 x 73 mm
- Opmerking
- Voor het bevestigen van montagerails en -chassis aan bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen en combinatie-montageprofielen worden schuifmoeren met schroefdraad M6 aanbevolen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
- Schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Brutogewicht
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Product omschrijving
- SZ Schuifmoeren M5, voor bevestigen van montagerail 23x23 mm/montagerail 23x73 mm/montagerail 45x88 mm/systeemchassis 23x73 mm