Insteekmoeren

Bestelnr.: TS 4162000

toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.

Bestelnr.:
TS 4162000
Product omschrijving
Met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.
Inbouwmogelijkheden
Aan het horizontale en verticale VX-chassis
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan montagerails 23 x 23 mm
Aan montagechassis 23 x 73 mm
Aan montagechassis 45 x 88 mm
Aan systeemchassis 23 x 64 mm
Aan systeemchassis 23 x 73 mm
Aan systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Geschikt voor behuizingstype
VX
TS
VX SE
Schroefdraad
M6
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,45 kg
Brutogewicht
0,5 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177092945
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
PS Insteekmoer M6, met afbreekbare invoerhulp, zinkspuitwerk
Documentatie
Info sheet