toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.
- Bestelnr.:
- TS 4163000
- Product omschrijving
- Met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale en verticale VX-chassis
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- Aan montagerails 23 x 23 mm
- Aan montagechassis 23 x 73 mm
- Aan montagechassis 45 x 88 mm
- Aan systeemchassis 23 x 64 mm
- Aan systeemchassis 23 x 73 mm
- Aan systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Schroefdraad
- M8
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,461 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177092969
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
- PS Insteekmoer M8, met afbreekbare invoerhulp, zinkspuitwerk