Kooimoer voor VX

Bestelnr.: VX 4164500

Voor een metrische bevestiging rondom aan het kastprofiel.

Bestelnr.:
VX 4164500
Voordelen
Montage rondom aan het kastprofiel
De als invoerhulp gevormde drukveer garandeert een veilige, mechanische en elektrische verbinding van de systeemboring
Eenvoudig inschuiven vanaf de zijkant
Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Inbouwmogelijkheden
Aan het horizontale en verticale VX-chassis
Aan systeemchassis 23 x 64 mm
Aan systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal
Aan montagechassis 23 x 64 mm
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
In het VX SE-bodemframe
null
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Geschikt voor behuizingstype
VX
Schroefdraad
M6
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,175 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177920996
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
VX-kooimoer, schroefdraad M6
Documentatie
Info sheet