Kooimoer

Bestelnr.: TS 4165.000

Toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm met drukveer als invoerhulp voor een betrouwbare, mechanische en elektrische verbinding in de systeemboring.

Bestelnr.:
TS 4165.000
Product omschrijving
De als invoerhulp gevormde drukveer garandeert een veilige, mechanische en elektrische verbinding in de systeemboring.
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan montagerails 23 x 23 mm
Aan montagechassis 23 x 73 mm
Aan montagechassis 45 x 88 mm
Aan systeemchassis 23 x 73 mm
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M8
Schroefdraad
M8
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,431 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177093003
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
PS Kooimoer M8