- Bestelnr.:
- VX 4165500
- Voordelen
- Montage rondom aan het kastprofiel
- De als invoerhulp gevormde drukveer garandeert een veilige, mechanische en elektrische verbinding van de systeemboring
- Eenvoudig inschuiven vanaf de zijkant
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale en verticale VX-chassis
- Aan systeemchassis 23 x 64 mm
- Aan systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal
- Aan montagechassis 23 x 64 mm
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- In het VX SE-bodemframe
- null
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- Schroefdraad
- M8
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,158 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
-
VX-kooimoer, schroefdraad M8