Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.
- Artikelnummer:
- SZ 4171000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 495 mm
- Inbouwmogelijkheden
- In VX aan het verticale en horizontale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen TS
- In VX SE aan het verticale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX
- In VX SE aan het horizontale profiel/in het dak met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX in de diepte
- Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 3,612 kg
- Brutogewicht
- 3,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,24 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093140
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=495 mm, voor B/H/D 600 mm, plaatstaal, verzinkt