Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4173000

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.

Artikelnummer:
SZ 4173000
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
895 mm
Inbouwmogelijkheden
In VX aan het verticale en horizontale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen TS
In VX SE aan het verticale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX
In VX SE aan het horizontale profiel/in het dak met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX in de diepte
Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
6,528 kg
Brutogewicht
6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=895 mm, voor B/H/D 1000 mm, plaatstaal, verzinkt
Toelichtingen
PCF-declaration
Databladen
Technische gegevens