Schuifmoer

Bestelnr.: PS 4179000

Voor het bevestigen van montagerails en -chassis op bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen en combinatie-montageprofielen.

Bestelnr.:
PS 4179000
Inbouwmogelijkheden
Montagerails 23 x 23 mm
Montagerail 23 x 73 mm
montagerail 45 x 88 mm
Systeemchassis 23 x 73 mm
Opmerking
Voor het bevestigen van montagerails en -chassis aan bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen en combinatie-montageprofielen worden schuifmoeren met schroefdraad M6 aanbevolen
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraad
M6
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,34 kg
Brutogewicht
0,378 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177093300
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Product omschrijving
TS Schuifmoeren M6, voor bevestigen van montagerail 23x23 mm/montagerail 23x73 mm/montagerail 45x88 mm/systeemchassis 23x73 mm