Voor de snelle bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.
- Bestelnr.:
- SZ 4181000
- Product omschrijving
- Voor de snelle bevestiging van de montagerail 23 x 23 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bevestigingsbeugel, links
Bevestigingsbeugel, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,96 kg
- Brutogewicht
- 1,044 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Bevestigingsbeugel tbv PS Montagerails 23x23 mm, plaatstaal, verzinkt, voor snelle bevestiging