Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

Artikelnummer: PS 4192000

Voor TS, PC, universele lessenaars TP, sokkels, ten behoeve van trekontlasting bij de kabelinvoer.

Artikelnummer:
PS 4192000
Product omschrijving
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-gatenraster aan het horizontale behuizingprofiel of in TS sokkel/Flex-Block.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij montage op de TS sokkel is de bevestigingsbout voor sokkels nodig
Afmetingen
Lengte: 785 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
PC
TP universele lessenaar
Breedte: = 800 mm
Geschikt voor breedte
= 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,4 kg
Brutogewicht
4,483 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177093591
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
PS Kabelbevestigingsrails tbv TS/PC/TP/TS Sokkel/Flex-Block, voor trekontlasting bij kabelinvoer, voor kastbreedte 800 mm, L=785 mm, staal, verzinkt
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens