Aansluitkabel

Bestelnr.: SZ 4315400

Voor voeding of doorgaande bedrading.

Bestelnr.:
SZ 4315400
Uitvoering
Doorgaande bedrading/voedingsunit SZ 2507.500 (met contraconnector en aansluitconnector)
Lengte
600 mm
Afmetingen
Lengte: 600 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,39 kg
Brutogewicht
0,449 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177152878
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel (oranje) voor doorgaande bedrading/voeding via aansluitunit 2507500, met contraconnector en aansluitconnector, L=600 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK