Product loopt uit per: 30 jan. 2016
- Artikelnummer:
- SZ 4315.550
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Lengte
- 600 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 6000 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 400 V AC
- Inbouwmogelijkheden
- voor standaard- en comfortverlichting zonder geïntegreerde deurpositieschakelaar
- Afmetingen
- Lengte: 600 mm
- Elektrische aansluiting
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Nominale spanning
- 400 V
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 40
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177501461
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Deurschakelaar met inbouwtoebehoren en aansluitkabel (grijs), L=600 mm, 24V/125V/240V, 6A, UL
- Documentatie
- Info sheet