Met aansluitkabel LED of met verbindingskabel LED.
- Bestelnr.:
- SZ 4315810
- Uitvoering
- Deurschakelaar met aansluitkabel LED (open uiteinde/kabelbus)
- Lengte
- 3.000 mm
- Opmerking
- Deurschakelaar 4127010 inclusief aansluitkabel LED (open uiteinde/kabelbus)
- Geschikt voor bestelnr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Afmetingen
- Lengte: 3.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,19 kg
- Brutogewicht
- 0,222 kg
- Douanetariefnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Deurschakelaar tbv SZ Systeemverlichting LED, met aansluitkabel, L=3000 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet