- Bestelnr.:
- SZ 4315820
- Uitvoering
- Deurschakelaar met verbindingskabel LED
- Lengte
- 1.000 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,125 kg
- Brutogewicht
- 0,171 kg
- Douanetariefnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Deurschakelaar tbv SZ Systeemverlichting LED, met verbindingskabel, L=1000 mm
- Documentatie
- Info sheet