- Artikelnummer:
- SZ 4315.860
- Lengte aansluitkabel
- 1.800 mm
- Ingangsspanning
- 100 - 230 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 300 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 6000 V AC
- Uitgangsstroom (max.)
- 1 A
- Geschikt voor bestelnr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Uitgangsspanning
- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Nominale spanning
- 264 V
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Brutogewicht
- 0,15 kg
- Douanetariefnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Adaptervoeding tbv SZ Systeemverlichting LED, 100-230V/24VDC