Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
- Artikelnummer:
- SZ 4317000
- Product omschrijving
- Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
- Materiaal
- Basisgedeelte: polypropyleen
Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer - Kabelinvoer
- Aantal kabelinvoeren: 3
Max. kabeldiameter: 21 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,676 kg
- Douanetariefnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
- PS Kabelinvoertules, 3 kabels per tule, maximale diameter 21 mm, IP 55 bij correcte montage
- Certificaten
- Beschermklasse