Bodemplaten voor inbouwen in universele lessenaars TP

Bestelnr.: SZ 4321700

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Bestelnr.:
SZ 4321700
Product omschrijving
Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstules en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. opvulstrook
Incl. bevestigingsmateriaal
Incl. opvulstrook
Opmerking
Incl. opvulstrook
Geschikt voor
Behuizingstype: TP universele lessenaar: = 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,194 kg
Brutogewicht
1,393 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177098824
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TP Bodemplaten voor kabelinvoertules/connectordoorvoertules tbv TP Universele lessenaar, voor kastbreedte 800 mm, 8 uitsparingen per plaat