- Artikelnummer:
- VX 4333.160
- Product omschrijving
- Extra horizontale versteviging voor trillingsdemping en/of het naderhand stabiliseren van brede montageplaten. Dit profiel kan als extra montagehulp voor zware bouwelementen worden gebruikt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 profielen
4 klemstukken
4 draadstiften M10 x 16 mm
- Opmerking
- Overige breedten op aanvraag.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 1.600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 6,536 kg
- Brutogewicht
- 6,881 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX-verstevigingsprofiel, voor montageplaten voor TS, SE, voor B: 1600 mm