Systeem-montagerails

Artikelnummer: SZ 4363000

Voor zware inbouwcomponenten zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en sleufmontagegaten in de montagerail maken elke bevestigingsmaat mogelijk.

Artikelnummer:
SZ 4363000
Product omschrijving
Voor zware componenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
2 systeemmontagerails (45 x 25 mm)
4 hamerkopbouten M12 x 60 mm
Bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven (zonder montageplaat) via insteekmoer 8800.808
Aan het horizontale TS kastprofiel: in de diepte (zonder montageplaat)
Aan bodemrail voor TP
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
5,416 kg
Brutogewicht
6,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177099715
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
PS Systeem-montagerails voor zware componenten tbv TS/SE/CM-kasten, voor kastbreedte 1200 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens