Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.
- Artikelnummer:
- SZ 4373000
- Product omschrijving
- Variabel met 5 rijen gaten voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte/diepte: 1.000 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 4,152 kg
- Brutogewicht
- 4,35 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099937
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Systeemchassis 23x73 mm TS/SE-kasten, voor kastbreedte/-diepte 1000 mm, plaatstaal, verzinkt