PS-montagerail 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4374000

Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.

Bestelnr.:
SZ 4374000
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
295 mm
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale kastprofiel direct via combinatie-bevestigingsprofielen TS en via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met combinatie-bevestigingsprofielen PS
Op het horizontale kastprofiel direct boven combinatie-bevestigingsprofielen PS
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,176 kg
Brutogewicht
1,375 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177099951
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Montagerail 23x73 mm tbv TS/SE-kasten, voor kast B/H/D 400 mm, L=295 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Technische gegevens